Menu Procurar

Tampões de rosca NPT

Em stock

As tampões de rosca NPT são cobertas e afuniladas e projetadas para uso com conexões roscadas BSP / NPT. São feitos em LDPE azul

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID FD Cor od1 Tamanhos de rosca compatíveis (todos) od2 Comprar
0,467 € - 1,0324 € 300 Em stock
26.2 mm
34.1 mm
Azul
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
0,9952 € - 2,20 € 10500 Em stock
9.0 mm
15.5 mm
Azul
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
0,442 € - 0,9771 € 7938 Em stock
20.6 mm
27.8 mm
Azul
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3349 € - 0,7405 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
23.0 mm
Azul
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,3002 € - 0,6637 € 13000 Em stock
12.7 mm
19.5 mm
Azul
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
Tampão de rosca NPT 1.0" Azul Polietileno de baixa densidade

10154328

Intervalo de preços
1,0324 € - 0,467 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Cor
    Azul
Tampão de rosca NPT 1/4" Azul Polietileno de baixa densidade

10154342

Intervalo de preços
2,20 € - 0,9952 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Cor
    Azul
Tampão de rosca NPT 3/4" Azul Polietileno de baixa densidade

10154359

Intervalo de preços
0,9771 € - 0,442 €

Níveis de stock
7938 Em stock
Características
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Cor
    Azul
Tampão de rosca NPT 1/2" Azul Polietileno de baixa densidade

10154335

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,3349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Cor
    Azul
Tampão de rosca NPT 3/8" Azul Polietileno de baixa densidade

10154366

Intervalo de preços
0,6637 € - 0,3002 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Cor
    Azul