Menu Procurar

Tampões de puxar com pega central

Em stock

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H D d2 Material d1 Tipo Comprar
0,0353 € - 0,0371 € 3477 Em stock
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
Polietileno de baixa densidade
7.0 mm
0,0708 € - 0,0744 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
Polietileno de baixa densidade
11.5 mm
0,0708 € - 0,0744 € 33234 Em stock
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
12.5 mm
0,0353 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
Polietileno de baixa densidade
6.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 8655 Em stock
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
0,0353 € - 0,0371 € 29409 Em stock
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
Polietileno de baixa densidade
5.0 mm
0,0708 € - 0,0744 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
Polietileno de baixa densidade
10.5 mm
0,2314 € - 0,5116 € 6600 Em stock
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
Polietileno de baixa densidade
6.8 mm
1
0,1448 € - 0,3201 € 4000 Em stock
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
Polietileno de baixa densidade
22.1 mm
1
0,1854 € - 0,4098 € 868 Em stock
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
Polietileno de baixa densidade
29.2 mm
1
0,1867 € - 0,4129 € 1052 Em stock
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
Polietileno de baixa densidade
27.8 mm
1
0,1268 € - 0,2803 € 297 Em stock
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
Polietileno de baixa densidade
18.5 mm
1
0,1172 € - 0,259 € 9150 Em stock
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
1
0,1144 € - 0,1205 € 4635 Em stock
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
Polietileno de baixa densidade
11.4 mm
1
0,2436 € - 0,5385 € 2600 Em stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
Polietileno de baixa densidade
36.9 mm
1
0,2327 € - 0,5146 € 12450 Em stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
Polietileno de baixa densidade
34.1 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
0,0779 € - 0,082 € 1019 Em stock
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.5 mm
0,142 € - 0,1496 € 1152 Em stock
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 7.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287408

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0353 €

Níveis de stock
3477 Em stock
Características
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287446

Intervalo de preços
0,0744 € - 0,0708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287453

Intervalo de preços
0,0744 € - 0,0708 €

Níveis de stock
33234 Em stock
Características
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287392

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287415

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
8655 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287422

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287385

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0353 €

Níveis de stock
29409 Em stock
Características
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287439

Intervalo de preços
0,0744 € - 0,0708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 15.9 mm 6.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153062

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 22.1 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152959

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 29.2 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152997

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
868 Em stock
Características
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 27.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152980

Intervalo de preços
0,4129 € - 0,1867 €

Níveis de stock
1052 Em stock
Características
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 21.3 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152942

Intervalo de preços
0,2803 € - 0,1268 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 20.6 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152911

Intervalo de preços
0,259 € - 0,1172 €

Níveis de stock
9150 Em stock
Características
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 14.3 mm 11.4 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152904

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1144 €

Níveis de stock
4635 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 36.9 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153031

Intervalo de preços
0,5385 € - 0,2436 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 34.1 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153024

Intervalo de preços
0,5146 € - 0,2327 €

Níveis de stock
12450 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10070864

Intervalo de preços
0,2728 € - 0,1234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
Tampão para mangueira com aba central 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287484

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
1019 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 29.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287569

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1152 Em stock
Características
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código do material
    3923509000