Menu Procurar

Tampão roscado Roscas métricas M14 Polietileno de baixa densidade Vermelho

Este tampão roscado é resistente ao calor e inclui um vedante de anilha em TPE/TPV que impede a entrada de contaminantes. Inclui roscas métricas e pode ser instalado à mão ou com aparafusadora. Suporta temperaturas de -30 °C a 90 °C.
Referência da Essentra:

20598082

Número de peça do fabricante:

20598082

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1077 €
5000 - 24999 0,0769 €
25000 + 0,0692 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

53,85 €

500 x 0,1077 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Tamanho da rosca M14 x 2.0
Padrão de rosca Roscas métricas
Tipo 1
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Vermelho
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos