Menu Procurar

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Em stock

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca PD Cor Material H L Comprar
0,1821 € - 0,4025 € 1200 Em stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Vermelho
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Vermelho
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
7250 Em stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Vermelho
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
  • de 2
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF LDPE - PIR Vermelho

10072998

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,1821 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF LDPE - PIR Vermelho

10068762


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas BSP LDPE - PIR Vermelho

10068694


Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Padrão de rosca
    BSP