Menu Procurar

Tampa de proteção roscadas Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M14 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Referência da Essentra:

10085653

Número de peça do fabricante:

12605

17600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3349 €
5000 - 24999 0,1594 €
25000 + 0,1514 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

167,45 €

500 x 0,3349 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 21.5 mm
H 12.5 mm
L 8.0 mm
Tamanho da rosca M14 x 1;5
Padrão de rosca Métrica
PD 1.5 mm
Material LDPE - PIR
Cor Vermelho
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos