Menu Procurar

Tampões de proteção roscadas - roscas UNF

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas UNF são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. São adequados para roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material H L Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Comprar
0,3781 € - 0,8357 € 9650 Em stock
21.7 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,3113 € - 0,6882 € 32570 Em stock
20.4 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,2807 € - 0,6206 € 12859 Em stock
20.8 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
1,5568 € - 3,4414 € 300 Em stock
34.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,36 € - 0,7958 € 13000 Em stock
17.2 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,492 € - 1,0877 € 12650 Em stock
40.9 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,3391 € - 0,7496 € 9240 Em stock
24.1 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,1374 € - 0,3039 € 2700 Em stock
15.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,4952 € - 1,0946 € 3000 Em stock
18.0 mm
Amarelo
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,7711 € - 0,8118 € 2896 Em stock
27.0 mm
Amarelo
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
0,4627 € - 0,487 € 8894 Em stock
17.0 mm
Amarelo
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
1000 Em stock
21.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
2500 Em stock
30.0 mm
Amarelo
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,7481 € - 0,7874 € 7000 Em stock
23.0 mm
Amarelo
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1,0159 € - 2,2463 € 14500 Em stock
33.0 mm
Amarelo
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
0,5479 € - 0,5768 € 2956 Em stock
20.0 mm
Amarelo
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
2996 Em stock
23.5 mm
Amarelo
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
6217 Em stock
34.0 mm
Amarelo
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
5000 Em stock
19.5 mm
Amarelo
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
7650 Em stock
25.0 mm
Amarelo
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • de 2
Tampão roscado Roscas UNF 11/16 in x 12 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186213

Intervalo de preços
0,8357 € - 0,3781 €

Níveis de stock
9650 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16 in x 12
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 9⁄16 in x 18 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186176

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,3113 €

Níveis de stock
32570 Em stock
Características
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 5/8 in x 18 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186183

Intervalo de preços
0,6206 € - 0,2807 €

Níveis de stock
12859 Em stock
Características
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8 in x 18
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 11⁄16 in x 14 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186220

Intervalo de preços
3,4414 € - 1,5568 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 7⁄16 in x 20 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186152

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 1- 5/16 in x 12 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186237

Intervalo de preços
1,0877 € - 0,492 €

Níveis de stock
12650 Em stock
Características
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 3/4 in x 16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186190

Intervalo de preços
0,7496 € - 0,3391 €

Níveis de stock
9240 Em stock
Características
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4 in x 16
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF 3/8 in x 24 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10186145

Intervalo de preços
0,3039 € - 0,1374 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 in x 24
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1/2 in x 20 HDPE Amarelo

10145739

Intervalo de preços
1,0946 € - 0,4952 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 13/16 x 16 HDPE Amarelo

10145838

Intervalo de preços
0,8118 € - 0,7711 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 7/16 x 20 HDPE Amarelo

10145722

Intervalo de preços
0,487 € - 0,4627 €

Níveis de stock
8894 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 5/8 x 18 HDPE Amarelo

10145760


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 7/8 x 14 HDPE Amarelo

10145852


Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 11/16 x 16 HDPE Amarelo

10145784

Intervalo de preços
0,7874 € - 0,7481 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1 in x 12 HDPE Amarelo

10145876

Intervalo de preços
2,2463 € - 1,0159 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 9/16 x 18 HDPE Amarelo

10145746

Intervalo de preços
0,5768 € - 0,5479 €

Níveis de stock
2956 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 11/16 x 16 HDPE Amarelo

10145791


Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1-1/16 x 12 HDPE Amarelo

10145913


Níveis de stock
6217 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 9/16 x 18 HDPE Amarelo

10145753


Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 3/4 x 16 HDPE Amarelo

10145807


Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE