Menu Procurar

Tampões de proteção roscadas - roscas UNF

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas UNF são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. São adequados para roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material H L Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Comprar
0,7284 € - 0,7667 € 7000 Em stock
23.0 mm
Amarelo
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
0,4822 € - 1,0658 € 3000 Em stock
18.0 mm
Amarelo
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
2500 Em stock
30.0 mm
Amarelo
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,5335 € - 0,5616 € 2956 Em stock
20.0 mm
Amarelo
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Em stock
21.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
0,7508 € - 0,7904 € 2896 Em stock
27.0 mm
Amarelo
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2996 Em stock
23.5 mm
Amarelo
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,9892 € - 2,1873 € 14500 Em stock
33.0 mm
Amarelo
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
5000 Em stock
19.5 mm
Amarelo
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
7650 Em stock
25.0 mm
Amarelo
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
6217 Em stock
34.0 mm
Amarelo
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,4505 € - 0,4742 € 8894 Em stock
17.0 mm
Amarelo
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 11/16 x 16 HDPE Amarelo

10145784

Intervalo de preços
0,7667 € - 0,7284 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1/2 in x 20 HDPE Amarelo

10145739

Intervalo de preços
1,0658 € - 0,4822 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 7/8 x 14 HDPE Amarelo

10145852


Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 9/16 x 18 HDPE Amarelo

10145746

Intervalo de preços
0,5616 € - 0,5335 €

Níveis de stock
2956 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 5/8 x 18 HDPE Amarelo

10145760


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 13/16 x 16 HDPE Amarelo

10145838

Intervalo de preços
0,7904 € - 0,7508 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 11/16 x 16 HDPE Amarelo

10145791


Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1 in x 12 HDPE Amarelo

10145876

Intervalo de preços
2,1873 € - 0,9892 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 9/16 x 18 HDPE Amarelo

10145753


Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 3/4 x 16 HDPE Amarelo

10145807


Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 1-1/16 x 12 HDPE Amarelo

10145913


Níveis de stock
6217 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Tampão roscado Roscas UNF, Roscas JIC 7/16 x 20 HDPE Amarelo

10145722

Intervalo de preços
0,4742 € - 0,4505 €

Níveis de stock
8894 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE