Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,0273 € - 0,0604 € 3000 Em stock
15.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
11.5 mm
5.5
4
0,0284 € - 0,0628 € 5000 Em stock
17.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
13.5 mm
5.3
4
0,0311 € - 0,0688 € 27500 Em stock
19.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
15.5 mm
6.3
4
0,1116 € - 0,2468 € 19200 Em stock
21.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
13.0 mm
10.0
2
0,0994 € - 0,105 € 4300 Em stock
39.4 mm
Preto
TPR
Lateral
21.4 mm
12.0
2
0,0253 € - 0,0559 € 90000 Em stock
15.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
5.5
4
0,031 € - 0,0685 € 231600 Em stock
18.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
14.0 mm
5.3
4
0,0315 € - 0,0697 € 32500 Em stock
20.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
6.3
4
0,0587 € - 0,1298 € 30000 Em stock
22.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
7.3
4
0,022 € - 0,0487 € 1328 Em stock
11.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
7.5 mm
4.5
4
0,0384 € - 0,0849 € 6400 Em stock
13.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
5.0
4
0,0952 € - 0,2106 € 19992 Em stock
14.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
8.0 mm
10.5
5
0,0813 € - 0,1798 € 27700 Em stock
26.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
17.0 mm
10.0
2
0,0962 € - 0,2127 € 57866 Em stock
17.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
11.5 mm
8.0
2
0,0724 € - 0,16 € 86200 Em stock
17.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
9.5 mm
9.5
2
0,0707 € - 0,1564 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
7.5 mm
8.0
2
0,0941 € - 0,2078 € 50 Em stock
37.1 mm
Preto
TPR
Lateral
19.4 mm
12.0
2
0,1237 € - 0,2734 € 2800 Em stock
23.0 mm
Preto
TPE/TPV
Lateral
15.5 mm
10.0
2
0,1106 € - 0,1166 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
Preto
TPR
Lateral
23.5 mm
12.0
2
0,0492 € - 0,1089 € 10939 Em stock
7.0 mm
Preto
PVC
3.2 mm
7.5
  • de 25
Tampão de proteção paralela 11.5 mm 15.5 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083796

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0273 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    10.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 13.5 mm 17.5 mm 5.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083833

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0284 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083871

Intervalo de preços
0,0688 € - 0,0311 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073735

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,1116 €

Níveis de stock
19200 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
Tampão de proteção paralela 21.4 mm 39.4 mm TPR Preto 2

10256572

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0994 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Tampão de proteção paralela 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083802

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0253 €

Níveis de stock
90000 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083840

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,031 €

Níveis de stock
231600 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083888

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,0315 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083925

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 7.5 mm 11.5 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083710

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,022 €

Níveis de stock
1328 Em stock
Características
  • D
    11.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 9.5 mm 13.5 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083758

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0384 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm Vinil Verde

10082621

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,0952 €

Níveis de stock
19992 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Material
    Vinil
Tampão de proteção paralela 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073773

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
27700 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
Tampão de proteção paralela 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073728

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,0962 €

Níveis de stock
57866 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de proteção paralela 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073711

Intervalo de preços
0,16 € - 0,0724 €

Níveis de stock
86200 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Tampão de proteção paralela 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073766

Intervalo de preços
0,1564 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Tampão de proteção paralela 19.4 mm 37.1 mm TPR Preto 2

10256565

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,0941 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Tampão de proteção paralela 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Preto 2

10073742

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,1237 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampão de proteção paralela 23.5 mm 40.8 mm TPR Preto 2

10256589

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Tampão Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Preto

10072530

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,0492 €

Níveis de stock
10939 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Material
    PVC