Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
490 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,4078 € - 0,4293 € 115920 Em stock
67.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
63.0 mm
9.5
0,3465 € - 0,7276 € 4632 Em stock
53.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
10.0
0,5509 € - 1,1569 € 2900 Em stock
89.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
84.0 mm
10.0
0,2986 € - 0,2986 € 8479 Em stock
52.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
48.0 mm
10.5
0,6205 € - 1,3031 € 4425 Em stock
99.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
96.0 mm
9.5
0,5909 € - 0,6219 € 2030 Em stock
101.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
99.0 mm
9.5
0,5625 € - 1,1813 € 2430 Em stock
92.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
89.0 mm
9.5
0,2145 € - 0,4506 € 13750 Em stock
39.3 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
10.5
0,3972 € - 0,8342 € 2400 Em stock
58.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
52.0 mm
11.0
0,4361 € - 0,9641 € 6300 Em stock
74.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
69.0 mm
10.5
0,4001 € - 0,8403 € 1250 Em stock
58.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
53.0 mm
11.0
0,2153 € - 0,4761 € 7270 Em stock
41.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
37.5 mm
10.5
0,4697 € - 0,9864 € 5280 Em stock
73.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
70.0 mm
11.0
0,3863 € - 0,4066 € 5800 Em stock
61.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
55.0 mm
10.0
0,4654 € - 0,9773 € 750 Em stock
74.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
68.0 mm
11.0
0,4799 € - 1,0077 € 1260 Em stock
74.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
71.5 mm
10.5
0,5117 € - 1,0747 € 2375 Em stock
80.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
77.0 mm
9.5
0,3903 € - 0,4109 € 4000 Em stock
60.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
57.0 mm
10.0
0,5114 € - 1,1307 € Solicite o prazo de entrega aqui
86.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
83.0 mm
9.5
0,4913 € - 0,5172 € 2880 Em stock
81.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
79.0 mm
9.6
  • de 25
Tampão de proteção paralela 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215784

Intervalo de preços
0,4293 € - 0,4078 €

Níveis de stock
115920 Em stock
Características
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10216064

Intervalo de preços
0,7276 € - 0,3465 €

Níveis de stock
4632 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215821

Intervalo de preços
1,1569 € - 0,5509 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 48.0 mm 52.8 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10216057

Intervalo de preços
0,2986 € - 0,2986 €

Níveis de stock
8479 Em stock
Características
  • D
    52.8 mm
  • d
    48.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 96.0 mm 99.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10216088

Intervalo de preços
1,3031 € - 0,6205 €

Níveis de stock
4425 Em stock
Características
  • D
    99.5 mm
  • d
    96.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215937

Intervalo de preços
0,6219 € - 0,5909 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215869

Intervalo de preços
1,1813 € - 0,5625 €

Níveis de stock
2430 Em stock
Características
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215388

Intervalo de preços
0,4506 € - 0,2145 €

Níveis de stock
13750 Em stock
Características
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215470

Intervalo de preços
0,8342 € - 0,3972 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215555

Intervalo de preços
0,9641 € - 0,4361 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215487

Intervalo de preços
0,8403 € - 0,4001 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215418

Intervalo de preços
0,4761 € - 0,2153 €

Níveis de stock
7270 Em stock
Características
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215562

Intervalo de preços
0,9864 € - 0,4697 €

Níveis de stock
5280 Em stock
Características
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215500

Intervalo de preços
0,4066 € - 0,3863 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215548

Intervalo de preços
0,9773 € - 0,4654 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 71.5 mm 74.9 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215579

Intervalo de preços
1,0077 € - 0,4799 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • D
    74.9 mm
  • d
    71.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215807

Intervalo de preços
1,0747 € - 0,5117 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215777

Intervalo de preços
0,4109 € - 0,3903 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215814

Intervalo de preços
1,1307 € - 0,5114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215616

Intervalo de preços
0,5172 € - 0,4913 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • D
    81.6 mm
  • d
    79.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790