Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 26.0 mm 23.5 mm TPR Preto

Este tampão de patilha de tração central foi concebido para se ajustar a furos roscados e não roscados. O seu design permite tapar vários diâmetros internos ao mesmo tempo que protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Em preto e fabricado em material TPR.
Referência da Essentra:

10256725

Número de peça do fabricante:

464909

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1958 €
1250 + 0,1861 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

48,95 €

250 x 0,1958 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 28.5 mm
d 23.5 mm
H 26.0 mm
Tamanho da rosca M24
Padrão de rosca Métrica
Material TPR
Cor Preto
Direção da força Central
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos