Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 30.0 mm 9.5 mm TPR Preto

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Referência da Essentra:

10073230

Número de peça do fabricante:

110043

850 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
800 - 7999 0,1914 €
8000 - 39999 0,0911 €
40000 + 0,0865 €
Embalagem padrão: 8000

Encomendar em múltiplos de 800

Preço total:

153,12 €

800 x 0,1914 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.5 mm
d 9.5 mm
H 28.0 mm
Tamanho da rosca M10
Padrão de rosca Métrica
Material TPR
Cor Preto
Direção da força Central
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos