Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Cor | Material | d2 | d1 | h1 | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2368 € - 0,2493 € | 5500 Em stock |
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2329 € - 0,2449 € | 11054 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4725 € - 0,4972 € | 1573 Em stock |
|
Amarelo
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 23803 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6035 € - 1,3344 € | 4440 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2666 € - 0,2807 € | 19991 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1179 € - 0,1242 € | 2014 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3896 € - 0,4103 € | 4746 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6081 € - 0,6393 € | 292 Em stock |
|
Roxo
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 1880 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,1128 € | 3775 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1584 € - 0,3499 € | 6800 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 71223 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1023 € - 0,1077 € | 134569 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0574 € - 0,0604 € | 1980 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,0721 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Natural
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 10242650 | 0,4453 € - 0,4686 € | 158 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
|
| 0,0996 € - 0,1048 € | 4794 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,0811 € | 3723 Em stock |
|
Natural
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0589 € - 0,0621 € | 20325 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar