Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
0,8879 € - 0,9347 € 20077 Em stock
25.4 mm
Natural
16.3 mm
Silicone
10.5 mm
1
3,4518 € - 3,6327 € 567 Em stock
25.4 mm
Natural
39.3 mm
Silicone
33.5 mm
1
0,0701 € - 0,1549 € 9700 Em stock
15.0 mm
Preto
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,2395 € - 0,5295 € 2700 Em stock
25.0 mm
Preto
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1269 € - 0,2806 € 3135 Em stock
25.0 mm
Preto
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
0,2585 € - 0,5714 € 800 Em stock
25.0 mm
Preto
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
0,6957 € - 0,7323 € 14213 Em stock
25.4 mm
Laranja
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
0,269 € - 0,2836 € 8800 Em stock
25.4 mm
Preto
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
0,5763 € - 0,607 € 3770 Em stock
25.4 mm
Preto
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1,0763 € - 1,1322 € 2753 Em stock
25.4 mm
Preto
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,3809 € - 1,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,2893 € - 3,4626 € 348 Em stock
25.4 mm
Preto
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8526 € - 0,8976 € 25325 Em stock
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1,4751 € - 1,5531 € 6574 Em stock
25.4 mm
Natural
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
2,0849 € - 2,1935 € 65 Em stock
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
0,2193 € - 0,2307 € 47584 Em stock
25.4 mm
Preto
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,4262 € - 0,4488 € 9614 Em stock
25.4 mm
Preto
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,8255 € - 0,8685 € 3640 Em stock
25.4 mm
Preto
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,6036 € - 0,6354 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,355 € - 2,4787 € 10 Em stock
25.4 mm
Preto
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
  • de 4
Tampão de obturação sem flange 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386675

Intervalo de preços
0,9347 € - 0,8879 €

Níveis de stock
20077 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10386712

Intervalo de preços
3,6327 € - 3,4518 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 15.0 mm PVC Preto

10071182

Intervalo de preços
0,1549 € - 0,0701 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
N/A Preto 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,2395 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
N/A Preto (D)

10077931

Intervalo de preços
0,2806 € - 0,1269 €

Níveis de stock
3135 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078273

Intervalo de preços
0,5714 € - 0,2585 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Laranja

10288382

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6957 €

Níveis de stock
14213 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Laranja
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248881

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,269 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248911

Intervalo de preços
0,607 € - 0,5763 €

Níveis de stock
3770 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377529

Intervalo de preços
1,1322 € - 1,0763 €

Níveis de stock
2753 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386774

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386811

Intervalo de preços
3,4626 € - 3,2893 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10377437

Intervalo de preços
0,8976 € - 0,8526 €

Níveis de stock
25325 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248799

Intervalo de preços
1,5531 € - 1,4751 €

Níveis de stock
6574 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248836

Intervalo de preços
2,1935 € - 2,0849 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10377468

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2193 €

Níveis de stock
47584 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248904

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4262 €

Níveis de stock
9614 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Preto

10377505

Intervalo de preços
0,8685 € - 0,8255 €

Níveis de stock
3640 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386750

Intervalo de preços
0,6354 € - 0,6036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386798

Intervalo de preços
2,4787 € - 2,355 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto