Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
0,2395 € - 0,5295 € 2700 Em stock
25.0 mm
Preto
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1269 € - 0,2806 € 3135 Em stock
25.0 mm
Preto
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
0,2937 € - 0,6492 € 2000 Em stock
25.0 mm
Preto
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
0,6957 € - 0,7323 € 12213 Em stock
25.4 mm
Laranja
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,1613 € - 1,2221 € 105 Em stock
25.4 mm
Roxo
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
0,4703 € - 0,4951 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
0,3857 € - 0,406 € 30600 Em stock
25.4 mm
Cor-de-rosa
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,0701 € - 0,1549 € 8700 Em stock
15.0 mm
Preto
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 300 Em stock
25.0 mm
Preto
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
0,2585 € - 0,5714 € 800 Em stock
25.0 mm
Preto
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
1,4751 € - 1,5531 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,2693 € - 0,5953 € 3300 Em stock
25.0 mm
Preto
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,2802 € - 0,2949 € 19134 Em stock
11.0 mm
Azul
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
1,7732 € - 1,8664 € 70 Em stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
0,1178 € - 0,1241 € 71077 Em stock
25.4 mm
Preto
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 5832 Em stock
25.4 mm
Preto
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,4617 € - 0,4859 € 11946 Em stock
25.4 mm
Preto
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8535 € - 0,8987 € 3366 Em stock
25.4 mm
Preto
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9288 € - 0,9773 € 1207 Em stock
25.4 mm
Preto
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
2,8425 € - 2,9922 € 297 Em stock
25.4 mm
Preto
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • de 4
N/A Preto 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,2395 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
N/A Preto (D)

10077931

Intervalo de preços
0,2806 € - 0,1269 €

Níveis de stock
3135 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078389

Intervalo de preços
0,6492 € - 0,2937 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Laranja

10288382

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6957 €

Níveis de stock
12213 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Laranja
Tampão de obturação sem flange 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Roxo

10288399

Intervalo de preços
1,2221 € - 1,1613 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação sem flange 19.5 mm Silicone Verde

10240816

Intervalo de preços
0,4951 € - 0,4703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação sem flange 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288368

Intervalo de preços
0,406 € - 0,3857 €

Níveis de stock
30600 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação sem flange 15.0 mm PVC Preto

10071182

Intervalo de preços
0,1549 € - 0,0701 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078006

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078273

Intervalo de preços
0,5714 € - 0,2585 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10288405

Intervalo de preços
1,5531 € - 1,4751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação sem flange 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092330

Intervalo de preços
0,5953 € - 0,2693 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 11.0 mm Silicone Azul

10240823

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2802 €

Níveis de stock
19134 Em stock
Características
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação sem flange 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10288429

Intervalo de preços
1,8664 € - 1,7732 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10248867

Intervalo de preços
0,1241 € - 0,1178 €

Níveis de stock
71077 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm EPDM Preto

10377475

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
5832 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377482

Intervalo de preços
0,4859 € - 0,4617 €

Níveis de stock
11946 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377512

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8535 €

Níveis de stock
3366 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386767

Intervalo de preços
0,9773 € - 0,9288 €

Níveis de stock
1207 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386804

Intervalo de preços
2,9922 € - 2,8425 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto