Menu Procurar

Tampão de libertação rápida ISO B TPE Azul

Este tampão macho com libertação rápida é um acessório adequado para ligar as séries ISO A e ISO B. Foi concebido para permanecer ligado à mangueira. Oferece uma excelente proteção contra a sujidade, humidade e corrosão. Este acessório é feito de TPE/TPV azul.
Referência da Essentra:

10294017

Número de peça do fabricante:

499802

300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,8143 €
750 + 0,7738 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

122,15 €

150 x 0,8143 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 23.0 mm
d 20.0 mm
Padrão de rosca ISO B
Series ISO B
Material TPE
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos