Menu Procurar

Tampões de libertação lateral DKO

Em stock

Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca HD Cor TL Encaixes DKO compatíveis (todos) Padrão de rosca Comprar
0,0971 € - 0,1023 € 6401 Em stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Amarelo
39.5 mm
Roscas métricas
0,0935 € - 0,0984 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Amarelo
34.2 mm
Roscas métricas
0,097 € - 0,1021 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Amarelo
31.0 mm
Roscas métricas
0,0946 € - 0,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Amarelo
31.0 mm
Roscas métricas
0,054 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Amarelo
31.0 mm
Roscas métricas
0,0293 € - 0,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.8 mm
M12 X 1.5
16.0 mm
Amarelo
18.0 mm
Roscas métricas
0,0913 € - 0,2019 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Amarelo
26.0 mm
Roscas métricas
0,0604 € - 0,0665 € 7 Em stock
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Amarelo
31.3 mm
Roscas métricas
0,0868 € - 0,192 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Amarelo
25.0 mm
Roscas métricas
0,2327 € - 0,2451 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Amarelo
44.5 mm
Roscas métricas
0,0377 € - 0,0834 € 750 Em stock
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Amarelo
23.0 mm
Roscas métricas
0,0326 € - 0,0721 € 890 Em stock
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Amarelo
19.5 mm
Roscas métricas
0,113 € - 0,1244 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Amarelo
39.6 mm
Roscas métricas
0,0414 € - 0,0456 € 26995 Em stock
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Vermelho
26.0 mm
Roscas métricas
0,0459 € - 0,0506 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Vermelho
31.0 mm
Roscas métricas
0,0403 € - 0,0443 € 16907 Em stock
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Vermelho
25.0 mm
Roscas métricas
0,0504 € - 0,0554 € 1999 Em stock
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Vermelho
31.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Vermelho
34.2 mm
Roscas métricas
0,0754 € - 0,083 € 900 Em stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Vermelho
39.5 mm
Roscas métricas
0,0242 € - 0,0255 € 21000 Em stock
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Vermelho
19.5 mm
Roscas métricas
  • de 2
Tampão de ajuste por compressão M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104750

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0971 €

Níveis de stock
6401 Em stock
Características
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M42 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104743

Intervalo de preços
0,0984 € - 0,0935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104712

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104705

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104729

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M12 x 1.5 16.0 mm 7.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104651

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 X 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104699

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,0913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104736

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0604 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104682

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104774

Intervalo de preços
0,2451 € - 0,2327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104675

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0377 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104668

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0326 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10104767

Intervalo de preços
0,1244 € - 0,113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140666

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0414 €

Níveis de stock
26995 Em stock
Características
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140680

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140659

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0403 €

Níveis de stock
16907 Em stock
Características
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140697

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0504 €

Níveis de stock
1999 Em stock
Características
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140727

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0754 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M42 x 2
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste por compressão M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10140642

Intervalo de preços
0,0255 € - 0,0242 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas