Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0635 € - 0,0667 € 28792 Em stock
5.3 mm
Branco
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
0,2101 € - 0,2212 € 42660 Em stock
10.7 mm
Verde
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
1,0604 € - 1,1159 € 1388 Em stock
6.2 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,5639 € - 1,6468 € 148 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,2021 € - 0,2021 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 9.1 mm 26.4 mm Branco Silicone

10350584

Intervalo de preços
0,0667 € - 0,0635 €

Níveis de stock
28792 Em stock
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicone

10350645

Intervalo de preços
0,2212 € - 0,2101 €

Níveis de stock
42660 Em stock
Características
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão com aba para puxar 11.99 mm 25.40 mm EPDM Preto

10606766

Intervalo de preços
1,1159 € - 1,0604 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 17.96 mm 31.75 mm EPDM Preto

10606858

Intervalo de preços
1,6468 € - 1,5639 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 6.53 mm 25.40 mm Preto EPDM

10605554

Intervalo de preços
0,2021 € - 0,2021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM