Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1759 € - 0,1852 € 43000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
1
0,1732 € - 0,1823 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
1
0,2367 € - 0,2491 € 8172 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
1
0,4547 € - 0,479 € 4341 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
1
0,1962 € - 0,2065 € 12082 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
1
0,1909 € - 0,2008 € 15184 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
1
0,4361 € - 0,4591 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2109 € - 0,2221 € 46744 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
1
0,4236 € - 0,446 € 5181 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
1
0,3771 € - 0,4198 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
1
0,3196 € - 0,3363 € 2350 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
1
0,1935 € - 0,2036 € 7186 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
1
0,2787 € - 0,2932 € 5664 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
1
0,2165 € - 0,2279 € 5861 Em stock
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
1
0,2057 € - 0,2165 € 6794 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
0,0282 € - 0,0296 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1745 € - 0,1838 € 14796 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
1
0,1529 € - 0,161 € 14440 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,1813 € - 0,1909 € 2000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
1
0,2178 € - 0,2294 € 6331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
43000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2491 € - 0,2367 €

Níveis de stock
8172 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,479 € - 0,4547 €

Níveis de stock
4341 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
12082 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
15184 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 27.9 mm Natural Silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4591 € - 0,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicone

10249871

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,2109 €

Níveis de stock
46744 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,446 € - 0,4236 €

Níveis de stock
5181 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241691

Intervalo de preços
0,4198 € - 0,3771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241684

Intervalo de preços
0,3363 € - 0,3196 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
7186 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicone

10241677

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2787 €

Níveis de stock
5664 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
5861 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
6794 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249741

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
14796 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249789

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
14440 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
6331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone