Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1016 € - 0,107 € 11436 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6539 € - 0,6882 € 12914 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,2126 € - 0,2237 € 2479 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3391 € - 0,3568 € 9321 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,0652 € - 0,0685 € 8524 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
1,2645 € - 1,3309 € 103 Em stock
22.8 mm
Cinzento
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,175 € - 0,1843 € 1898 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,7826 € - 0,8235 € 1956 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,4941 € - 1,0914 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,0491 € - 0,0518 € 7206 Em stock
1.5 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,6586 € - 0,6933 € 31998 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0562 € - 0,0625 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,8257 € - 0,8688 € 3369 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,4532 € - 0,4771 € 1548 Em stock
6.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,3183 € - 0,3351 € 2190 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,0352 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,397 € - 0,4178 € 22242 Em stock
10.8 mm
Vermelho
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 26.0 mm Preto EPDM

10377741

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
11436 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377765

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,6539 €

Níveis de stock
12914 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250075

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2126 €

Níveis de stock
2479 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250112

Intervalo de preços
0,3568 € - 0,3391 €

Níveis de stock
9321 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
8524 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 24.1 mm 16.0 mm Cinzento Silicone

10240991

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 15.9 mm Natural Silicone

10251850

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

10192351

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,7826 €

Níveis de stock
1956 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249925

Intervalo de preços
1,0914 € - 0,4941 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.8 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377710

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
7206 Em stock
Características
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 23.8 mm Preto EPDM

10377772

Intervalo de preços
0,6933 € - 0,6586 €

Níveis de stock
31998 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0562 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249956

Intervalo de preços
0,8688 € - 0,8257 €

Níveis de stock
3369 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249918

Intervalo de preços
0,4771 € - 0,4532 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249857

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
2190 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
1331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377635

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250051

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
9077 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 12.4 mm 8.8 mm Vermelho Silicone

10240960

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,397 €

Níveis de stock
22242 Em stock
Características
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho