Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1948 € - 0,2051 € 47495 Em stock
2.1 mm
Azul
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,3866 € - 0,4068 € 22242 Em stock
10.8 mm
Vermelho
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,0635 € - 0,0667 € 2024 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 1898 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,1773 € - 0,1868 € 413 Em stock
4.9 mm
Preto
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,6367 € - 0,6701 € 12914 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,5661 € - 0,5952 € 2300 Em stock
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
3,1538 € - 3,3194 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,1773 € - 0,1866 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,6598 € - 0,6942 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,3547 € - 0,784 € 200 Em stock
Azul
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,0644 € - 0,0678 € 10505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,0471 € - 0,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,5941 € - 0,6253 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,2639 € - 0,2779 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,6699 € - 1,4811 € 1175 Em stock
Preto
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,3181 € - 0,3349 € 9920 Em stock
3.9 mm
Azul
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
0,762 € - 0,8018 € 256 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,8567 € - 0,902 € 398 Em stock
10.4 mm
Amarelo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
2,1925 € - 2,3077 € 286 Em stock
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
Recartilhado sem aba
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Azul Silicone

10288542

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
47495 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 12.4 mm 8.8 mm Vermelho Silicone

10240960

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3866 €

Níveis de stock
22242 Em stock
Características
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0667 € - 0,0635 €

Níveis de stock
2024 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 15.9 mm Natural Silicone

10251850

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Preto EPDM

10250068

Intervalo de preços
0,1868 € - 0,1773 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377765

Intervalo de preços
0,6701 € - 0,6367 €

Níveis de stock
12914 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

10192344

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,5661 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,3194 € - 3,1538 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,6598 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco
Tampão de obturação com aba de puxar 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicone

10240779

Intervalo de preços
0,784 € - 0,3547 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,0644 €

Níveis de stock
10505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,5941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

10192306

Intervalo de preços
0,2779 € - 0,2639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.1 mm 19.1 mm Preto Silicone

10240793

Intervalo de preços
1,4811 € - 0,6699 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 50.8 mm Azul Silicone

10192313

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3181 €

Níveis de stock
9920 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

10192351

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,762 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 49.8 mm Amarelo Silicone

10192368

Intervalo de preços
0,902 € - 0,8567 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,3077 € - 2,1925 €

Níveis de stock
286 Em stock
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    Recartilhado sem aba
  • Material
    Silicone