Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1514 € - 0,1593 € 10736 Em stock
8.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2369 € - 0,2493 € 5000 Em stock
11.3 mm
Roxo
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
0,0455 € - 0,0479 € 25500 Em stock
4.3 mm
Vermelho
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
0,1328 € - 0,1399 € 2886 Em stock
8.5 mm
Laranja
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2076 € - 0,2076 € 34415 Em stock
3.3 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 12.0 mm 30.7 mm Cor-de-rosa Silicone

10350638

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
10736 Em stock
Características
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.2 mm 31.8 mm Roxo Silicone

10350652

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2369 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 26.0 mm Vermelho Silicone

10350577

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0455 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 11.7 mm 29.5 mm Laranja Silicone

10350621

Intervalo de preços
0,1399 € - 0,1328 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 6.53 mm 25.40 mm Preto EPDM

10605554

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,2076 €

Níveis de stock
34415 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM