As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,271 € - 0,2854 € | 2994 Em stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 118875 Em stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Azul
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 2300 Em stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,239 € - 3,4091 € | 169 Em stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Cinzento
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | 124821 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,196 € - 0,2062 € | 13684 Em stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3282 € - 0,3454 € | 4953 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,4116 € - 0,4333 € | 2087 Em stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,302 € - 0,3179 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,688 € - 1,5211 € | 1175 Em stock |
|
Preto
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3267 € - 0,344 € | 8920 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,0562 € - 0,0625 € | 360752 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € | 16088 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,397 € - 0,4178 € | 22242 Em stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0625 € | 107196 Em stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € | 249 Em stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,7826 € - 0,8235 € | 2356 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0491 € - 0,0518 € | 7206 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 17160 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar