Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,061 € - 0,0678 € 124821 Em stock
Preto
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,3643 € - 0,8052 € 200 Em stock
Azul
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
1,0191 € - 1,0727 € 1750 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2155 € - 0,2268 € 2378 Em stock
6.0 mm
Natural
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
0,3364 € - 0,3541 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
0,3044 € - 0,3203 € 6996 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,1903 € - 0,2005 € 73877 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
0,2029 € - 0,2136 € 29000 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
0,2195 € - 0,2312 € 3238 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,0497 € - 0,0524 € 10492 Em stock
4.3 mm
Transparente
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0678 € - 0,0714 € 16500 Em stock
5.3 mm
Azul
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
0,3701 € - 0,3895 € 3238 Em stock
14.7 mm
Vermelho
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2369 € - 0,2493 € 5000 Em stock
11.3 mm
Roxo
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
0,1328 € - 0,1399 € 2886 Em stock
8.5 mm
Laranja
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1056 € - 0,1111 € 37900 Em stock
7.2 mm
Amarelo
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
0,271 € - 0,2856 € 6500 Em stock
12.5 mm
Branco
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0652 € - 0,0685 € 28292 Em stock
5.3 mm
Branco
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
0,0455 € - 0,0479 € 25500 Em stock
4.3 mm
Vermelho
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
0,3042 € - 0,3201 € 2250 Em stock
13.2 mm
Cinzento
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0731 € - 0,0769 € 3984 Em stock
5.8 mm
Cinzento
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 5.2 mm 8.0 mm Preto EPDM

10192450

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,061 €

Níveis de stock
124821 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicone

10240779

Intervalo de preços
0,8052 € - 0,3643 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 18.3 mm Preto EPDM

10350744

Intervalo de preços
1,0727 € - 1,0191 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicone

10350713

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2155 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 11.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10350720

Intervalo de preços
0,3541 € - 0,3364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Preto EPDM

10350737

Intervalo de preços
0,3203 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6996 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 16.5 mm 16.5 mm Natural Silicone

10350706

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1903 €

Níveis de stock
73877 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 9.5 mm Natural Silicone

10350959

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Cor-de-rosa Silicone

10293331

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2195 €

Níveis de stock
3238 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 7.6 mm 26.0 mm Transparente Silicone

10350560

Intervalo de preços
0,0524 € - 0,0497 €

Níveis de stock
10492 Em stock
Características
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.6 mm 27.9 mm Azul Silicone

10350591

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 17.8 mm 29.0 mm Vermelho Silicone

10350690

Intervalo de preços
0,3895 € - 0,3701 €

Níveis de stock
3238 Em stock
Características
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.2 mm 31.8 mm Roxo Silicone

10350652

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2369 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 11.7 mm 29.5 mm Laranja Silicone

10350621

Intervalo de preços
0,1399 € - 0,1328 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 29.5 mm Amarelo Silicone

10350614

Intervalo de preços
0,1111 € - 0,1056 €

Níveis de stock
37900 Em stock
Características
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 28.4 mm Branco Silicone

10350669

Intervalo de preços
0,2856 € - 0,271 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 9.1 mm 26.4 mm Branco Silicone

10350584

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
28292 Em stock
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 26.0 mm Vermelho Silicone

10350577

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0455 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.2 mm 30.9 mm Cinzento Silicone

10350676

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,3042 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 28.7 mm Cinzento Silicone

10350607

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0731 €

Níveis de stock
3984 Em stock
Características
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone