Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
Natural
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,3953 € - 0,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,8257 € - 0,8688 € 3369 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,3448 € - 0,3629 € 1649 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,4532 € - 0,4771 € 1548 Em stock
6.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 20818 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,0652 € - 0,0685 € 40524 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,0258 € - 1,08 € 405 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,0343 € - 0,0361 € 20996 Em stock
1.4 mm
Preto
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,0517 € - 0,0543 € 9528 Em stock
3.0 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1848 € - 0,1945 € 39498 Em stock
1.6 mm
Azul
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
1,2719 € - 2,8116 € 900 Em stock
Vermelho
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,4476 € - 0,4709 € 100 Em stock
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,3391 € - 0,3568 € 9321 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
1,2645 € - 1,3309 € 103 Em stock
22.8 mm
Cinzento
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,4717 € - 0,4965 € 1988 Em stock
10.3 mm
Roxo
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,2803 € - 0,2949 € 8737 Em stock
6.7 mm
Vermelho
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
1,0191 € - 1,0727 € 1750 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicone

10249833

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

10642771

Intervalo de preços
0,4161 € - 0,3953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249956

Intervalo de preços
0,8688 € - 0,8257 €

Níveis de stock
3369 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicone

10249864

Intervalo de preços
0,3629 € - 0,3448 €

Níveis de stock
1649 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249918

Intervalo de preços
0,4771 € - 0,4532 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249758

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
40524 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249963

Intervalo de preços
1,08 € - 1,0258 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 16.5 mm Preto EPDM

10377628

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0343 €

Níveis de stock
20996 Em stock
Características
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250051

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
9077 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377666

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
9528 Em stock
Características
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicone

10288535

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
39498 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 25.4 mm 25.4 mm Vermelho Silicone

10240809

Intervalo de preços
2,8116 € - 1,2719 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250112

Intervalo de preços
0,3568 € - 0,3391 €

Níveis de stock
9321 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 24.1 mm 16.0 mm Cinzento Silicone

10240991

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 11.6 mm Roxo Silicone

10240588

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4717 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 7.9 mm Vermelho Silicone

10240625

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 18.3 mm Preto EPDM

10350744

Intervalo de preços
1,0727 € - 1,0191 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM