Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,2076 € - 0,2076 € 34415 Em stock
3.3 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
0,2166 € - 0,2281 € 46744 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Borracha de silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2113 € - 0,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1244 € - 0,1311 € 3989 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,1821 € - 0,1918 € 413 Em stock
4.9 mm
Preto
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1904 € - 0,2004 € 20818 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,3183 € - 0,3351 € 2190 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,4941 € - 1,0914 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,182 € - 0,1916 € 76924 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,2849 € - 0,30 € 16088 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6686 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,196 € - 0,2062 € 14684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,435 € - 0,458 € 4931 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,1559 € - 1,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1682 € - 0,177 € 1132 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 6.53 mm 25.40 mm Preto EPDM

10605554

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,2076 €

Níveis de stock
34415 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicone

10249871

Intervalo de preços
0,2281 € - 0,2166 €

Níveis de stock
46744 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 19.2 mm Natural Borracha de silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4715 € - 0,4479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Preto EPDM

10250044

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1244 €

Níveis de stock
3989 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Preto EPDM

10250068

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1821 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249758

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249857

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
2190 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
1331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249925

Intervalo de preços
1,0914 € - 0,4941 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249710

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
76924 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249840

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
16088 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1987 €

Níveis de stock
6686 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
14684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,458 € - 0,435 €

Níveis de stock
4931 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250051

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
9077 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250136

Intervalo de preços
1,2167 € - 1,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 1.7 mm 15.9 mm Natural Silicone

10251843

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377680

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM