Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,3701 € - 0,3895 € 3238 Em stock
14.7 mm
Vermelho
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2369 € - 0,2493 € 5000 Em stock
11.3 mm
Roxo
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
0,1328 € - 0,1399 € 2886 Em stock
8.5 mm
Laranja
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1056 € - 0,1111 € 37900 Em stock
7.2 mm
Amarelo
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
0,271 € - 0,2856 € 6500 Em stock
12.5 mm
Branco
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0652 € - 0,0685 € 28292 Em stock
5.3 mm
Branco
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
0,0455 € - 0,0479 € 25500 Em stock
4.3 mm
Vermelho
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
0,3042 € - 0,3201 € 2250 Em stock
13.2 mm
Cinzento
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0731 € - 0,0769 € 3984 Em stock
5.8 mm
Cinzento
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1514 € - 0,1593 € 10736 Em stock
8.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2157 € - 0,2272 € 42660 Em stock
10.7 mm
Verde
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
0,3276 € - 0,3448 € 8500 Em stock
13.9 mm
Vermelho
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
  • de 5
Tampão de obturação com aba de puxar 17.8 mm 29.0 mm Vermelho Silicone

10350690

Intervalo de preços
0,3895 € - 0,3701 €

Níveis de stock
3238 Em stock
Características
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.2 mm 31.8 mm Roxo Silicone

10350652

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2369 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 11.7 mm 29.5 mm Laranja Silicone

10350621

Intervalo de preços
0,1399 € - 0,1328 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 29.5 mm Amarelo Silicone

10350614

Intervalo de preços
0,1111 € - 0,1056 €

Níveis de stock
37900 Em stock
Características
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 28.4 mm Branco Silicone

10350669

Intervalo de preços
0,2856 € - 0,271 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 9.1 mm 26.4 mm Branco Silicone

10350584

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
28292 Em stock
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 26.0 mm Vermelho Silicone

10350577

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0455 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.2 mm 30.9 mm Cinzento Silicone

10350676

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,3042 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 28.7 mm Cinzento Silicone

10350607

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0731 €

Níveis de stock
3984 Em stock
Características
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.0 mm 30.7 mm Cor-de-rosa Silicone

10350638

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
10736 Em stock
Características
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicone

10350645

Intervalo de preços
0,2272 € - 0,2157 €

Níveis de stock
42660 Em stock
Características
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 16.9 mm 28.9 mm Vermelho Silicone

10350683

Intervalo de preços
0,3448 € - 0,3276 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone