Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1779 € - 0,1872 € 36000 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1987 € - 0,2091 € 5186 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,2862 € - 0,3012 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
Natural
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2224 € - 0,2341 € 1861 Em stock
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,2098 € - 0,2208 € 10699 Em stock
2.8 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,6101 € - 0,6421 € 843 Em stock
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,2803 € - 0,2949 € 8737 Em stock
6.7 mm
Vermelho
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
1,2719 € - 2,8116 € 900 Em stock
Vermelho
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,4717 € - 0,4965 € 1988 Em stock
10.3 mm
Roxo
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
0,1848 € - 0,1945 € 39498 Em stock
1.6 mm
Azul
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,0662 € - 0,0696 € 8505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,3873 € - 0,4311 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2849 € - 0,30 € 16088 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,0594 € - 0,0625 € 107196 Em stock
2.7 mm
Vermelho
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,1904 € - 0,2004 € 20818 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,196 € - 0,2062 € 13684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
  • de 5
Tampão de obturação com aba de puxar 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicone

10241714

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1987 €

Níveis de stock
5186 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249734

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
7473 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicone

10241677

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,2862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
1861 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicone

10288559

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
10699 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,6101 €

Níveis de stock
843 Em stock
Características
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 7.9 mm Vermelho Silicone

10240625

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 25.4 mm 25.4 mm Vermelho Silicone

10240809

Intervalo de preços
2,8116 € - 1,2719 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 11.6 mm Roxo Silicone

10240588

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4717 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicone

10288535

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
39498 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
8505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241691

Intervalo de preços
0,4311 € - 0,3873 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
1331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249840

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
16088 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.5 mm 5.3 mm Vermelho Silicone

10241004

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0594 €

Níveis de stock
107196 Em stock
Características
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249758

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
13684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural