Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,688 € - 1,5211 € 1175 Em stock
Preto
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,4836 € - 1,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,2891 € - 0,3044 € 4379 Em stock
3.9 mm
Amarelo
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,8202 € - 0,8632 € 3091 Em stock
18.4 mm
Amarelo
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,0412 € - 0,0434 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,0562 € - 0,0625 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,4908 € - 0,5162 € 2042 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1821 € - 0,1916 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,6776 € - 0,7129 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
2,2517 € - 2,37 € 86 Em stock
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,7826 € - 0,8235 € 2356 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
3,239 € - 3,4091 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,271 € - 0,2854 € 2994 Em stock
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,1134 € - 0,1193 € 36230 Em stock
4.5 mm
Amarelo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,5814 € - 0,6113 € 2300 Em stock
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
0,3643 € - 0,8052 € 200 Em stock
Azul
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,4258 € - 0,4482 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Natural
Borracha de silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,0662 € - 0,0696 € 8505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,1848 € - 0,1945 € 39498 Em stock
1.6 mm
Azul
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 19.1 mm 19.1 mm Preto Silicone

10240793

Intervalo de preços
1,5211 € - 0,688 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0692 € - 0,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Amarelo Silicone

10288566

Intervalo de preços
0,3044 € - 0,2891 €

Níveis de stock
4379 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 13.0 mm Amarelo Silicone

10240984

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8202 €

Níveis de stock
3091 Em stock
Características
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0562 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
2042 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,7129 € - 0,6776 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

10192351

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,7826 €

Níveis de stock
2356 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

10192306

Intervalo de preços
0,2854 € - 0,271 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.1 mm 5.6 mm Amarelo Silicone

10241028

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
36230 Em stock
Características
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

10192344

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5814 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicone

10240779

Intervalo de preços
0,8052 € - 0,3643 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Natural Borracha de silicone

10449608

Intervalo de preços
0,4482 € - 0,4258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
8505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicone

10288535

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
39498 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul