Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,3196 € - 0,3363 € 353 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,4236 € - 0,446 € 5181 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,099 € - 0,1041 € 11436 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,4361 € - 0,4591 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Borracha de silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,804 € - 0,846 € 3369 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,2165 € - 0,2279 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,1909 € - 0,2008 € 14684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
Transparente
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,4779 € - 0,5026 € 1142 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,3547 € - 0,784 € 200 Em stock
Azul
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,2045 € - 0,2152 € 21657 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
1,2312 € - 1,2959 € 103 Em stock
22.8 mm
Cinzento
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,0401 € - 0,0423 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6598 € - 0,6942 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,0471 € - 0,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,0946 € - 1,1517 € 686 Em stock
17.0 mm
Azul
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € 38230 Em stock
4.5 mm
Amarelo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,1799 € - 0,1894 € 39498 Em stock
1.6 mm
Azul
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,9342 € - 0,9838 € 53 Em stock
10.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1773 € - 0,1866 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241684

Intervalo de preços
0,3363 € - 0,3196 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,446 € - 0,4236 €

Níveis de stock
5181 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 26.0 mm Preto EPDM

10377741

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
11436 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 19.2 mm Natural Borracha de silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4591 € - 0,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249956

Intervalo de preços
0,846 € - 0,804 €

Níveis de stock
3369 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
14684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 6.3 mm 7.5 mm Transparente Silicone

10241035

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Transparente
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
1142 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicone

10240779

Intervalo de preços
0,784 € - 0,3547 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
21657 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 24.1 mm 16.0 mm Cinzento Silicone

10240991

Intervalo de preços
1,2959 € - 1,2312 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,6598 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicone

10240601

Intervalo de preços
1,1517 € - 1,0946 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 5.1 mm 5.6 mm Amarelo Silicone

10241028

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
38230 Em stock
Características
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicone

10288535

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
39498 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 20.5 mm 38.1 mm Cor-de-rosa Silicone

10192375

Intervalo de preços
0,9838 € - 0,9342 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone