Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,5814 € - 0,6113 € 2300 Em stock
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
3,239 € - 3,4091 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
2,2517 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,0586 € - 0,0651 € 35445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,1242 € - 1,1828 € 686 Em stock
17.0 mm
Azul
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,4836 € - 1,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,271 € - 0,2854 € 2994 Em stock
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
0,7826 € - 0,8235 € 2356 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0562 € - 0,0625 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2098 € - 0,2208 € 10699 Em stock
2.8 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,4258 € - 0,4482 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Natural
Borracha de silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,0652 € - 0,0685 € 40524 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 9077 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,0517 € - 0,0543 € 9528 Em stock
3.0 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,6101 € - 0,6421 € 843 Em stock
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,0662 € - 0,0696 € 8505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,0343 € - 0,0361 € 20996 Em stock
1.4 mm
Preto
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,0455 € - 0,0479 € 25500 Em stock
4.3 mm
Vermelho
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

10192344

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5814 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
35445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicone

10240601

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1242 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0692 € - 0,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

10192306

Intervalo de preços
0,2854 € - 0,271 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

10192351

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,7826 €

Níveis de stock
2356 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0562 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicone

10288559

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
10699 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Natural Borracha de silicone

10449608

Intervalo de preços
0,4482 € - 0,4258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
40524 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250051

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
9077 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377666

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
9528 Em stock
Características
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,6101 €

Níveis de stock
843 Em stock
Características
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
8505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 16.5 mm Preto EPDM

10377628

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0343 €

Níveis de stock
20996 Em stock
Características
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 26.0 mm Vermelho Silicone

10350577

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0455 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone