As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 € - 0,2106 € | 118875 Em stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Azul
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 39498 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € | 249 Em stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,302 € - 0,3179 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,8798 € - 0,9264 € | 398 Em stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,3267 € - 0,344 € | 8920 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,688 € - 1,5211 € | 1175 Em stock |
|
Preto
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,2891 € - 0,3044 € | 4379 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8202 € - 0,8632 € | 3091 Em stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | 36230 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0434 € | 24000 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,9594 € - 1,0104 € | 305 Em stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Cor-de-rosa
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | 124821 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,4908 € - 0,5162 € | 2042 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1176 € - 0,1238 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparente
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1821 € - 0,1916 € | 17572 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Cinzento
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6776 € - 0,7129 € | 825 Em stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Branco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3643 € - 0,8052 € | 200 Em stock |
|
Azul
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar