Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1779 € - 0,1872 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,3873 € - 0,4311 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,182 € - 0,1916 € 76924 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,1904 € - 0,2004 € 20818 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0484 € - 0,0509 € 25000 Em stock
2.1 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,3953 € - 0,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3282 € - 0,3454 € 4953 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,2224 € - 0,2341 € 1861 Em stock
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,0469 € - 0,0494 € 6661 Em stock
2.0 mm
Preto
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2431 € - 0,2558 € 9372 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1807 € - 0,1902 € 37000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Borracha de silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,196 € - 0,2062 € 13684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241691

Intervalo de preços
0,4311 € - 0,3873 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249734

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
7473 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249710

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
76924 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249758

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377642

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

10642771

Intervalo de preços
0,4161 € - 0,3953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241684

Intervalo de preços
0,3454 € - 0,3282 €

Níveis de stock
4953 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
1861 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
1331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.5 mm 15.8 mm Preto EPDM

10377697

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
6661 Em stock
Características
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2431 €

Níveis de stock
9372 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,467 €

Níveis de stock
3541 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 19.2 mm Natural Borracha de silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4715 € - 0,4479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
13684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural