Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0548 € - 0,0608 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
3
0,0571 € - 0,0634 € 41445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
3
0,0594 € - 0,0661 € 123821 Em stock
Preto
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
3
0,9342 € - 0,9838 € 303 Em stock
10.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,8567 € - 0,902 € 398 Em stock
10.4 mm
Amarelo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,4779 € - 0,5026 € 1342 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,4358 € - 0,4585 € 100 Em stock
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,4146 € - 0,4364 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Natural
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,3302 € - 0,3474 € 9821 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
0,0478 € - 0,0504 € 7206 Em stock
1.5 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,2045 € - 0,2152 € 23907 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
5
0,6412 € - 0,675 € 25998 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,6598 € - 0,6942 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
6 - Aberto
0,4593 € - 0,4834 € 1988 Em stock
10.3 mm
Roxo
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6 - Aberto
0,2729 € - 0,2871 € 8737 Em stock
6.7 mm
Vermelho
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
6 - Aberto
1,2384 € - 2,7377 € 913 Em stock
Vermelho
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
4
0,762 € - 0,8018 € 1256 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,1948 € - 0,2051 € 51995 Em stock
2.1 mm
Azul
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
1
0,0471 € - 0,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,5941 € - 0,6253 € 443 Em stock
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
5
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0548 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0634 € - 0,0571 €

Níveis de stock
41445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Preto EPDM

10192450

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0594 €

Níveis de stock
123821 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 20.5 mm 38.1 mm Cor-de-rosa Silicone

10192375

Intervalo de preços
0,9838 € - 0,9342 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 49.8 mm Amarelo Silicone

10192368

Intervalo de preços
0,902 € - 0,8567 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
1342 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Intervalo de preços
0,4585 € - 0,4358 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 8.6 mm Natural Silicone

10449608

Intervalo de preços
0,4364 € - 0,4146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250112

Intervalo de preços
0,3474 € - 0,3302 €

Níveis de stock
9821 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.8 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377710

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
7206 Em stock
Características
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
23907 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 23.8 mm Preto EPDM

10377772

Intervalo de preços
0,675 € - 0,6412 €

Níveis de stock
25998 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,6598 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Tipo
    6 - Aberto
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 11.6 mm Roxo Silicone

10240588

Intervalo de preços
0,4834 € - 0,4593 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tipo
    6 - Aberto
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 7.9 mm Vermelho Silicone

10240625

Intervalo de preços
0,2871 € - 0,2729 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Tipo
    6 - Aberto
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 25.4 mm 25.4 mm Vermelho Silicone

10240809

Intervalo de preços
2,7377 € - 1,2384 €

Níveis de stock
913 Em stock
Características
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Tipo
    4
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

10192351

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,762 €

Níveis de stock
1256 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Azul Silicone

10288542

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
51995 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,5941 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone