Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
1,269 € - 1,3364 € 1598 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,0352 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
1,0258 € - 1,08 € 405 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,435 € - 0,458 € 4681 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,4532 € - 0,4771 € 1548 Em stock
6.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,8257 € - 0,8688 € 3369 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,4116 € - 0,4333 € 2087 Em stock
6.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,6444 € - 0,6786 € 2370 Em stock
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,0343 € - 0,0361 € 20996 Em stock
1.4 mm
Preto
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,0517 € - 0,0543 € 9528 Em stock
3.0 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,4941 € - 1,0914 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,1779 € - 0,1872 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6186 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2431 € - 0,2558 € 13372 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,196 € - 0,2062 € 14684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 2861 Em stock
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249970

Intervalo de preços
1,3364 € - 1,269 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377635

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249963

Intervalo de preços
1,08 € - 1,0258 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,458 € - 0,435 €

Níveis de stock
4681 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249918

Intervalo de preços
0,4771 € - 0,4532 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249956

Intervalo de preços
0,8688 € - 0,8257 €

Níveis de stock
3369 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249895

Intervalo de preços
0,4333 € - 0,4116 €

Níveis de stock
2087 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249932

Intervalo de preços
0,6786 € - 0,6444 €

Níveis de stock
2370 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 16.5 mm Preto EPDM

10377628

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0343 €

Níveis de stock
20996 Em stock
Características
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377666

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
9528 Em stock
Características
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249925

Intervalo de preços
1,0914 € - 0,4941 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377680

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1987 €

Níveis de stock
6186 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2431 €

Níveis de stock
13372 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,467 €

Níveis de stock
3541 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
14684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
2861 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural