Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0491 € - 0,0518 € 7206 Em stock
1.5 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0484 € - 0,0509 € 25000 Em stock
2.1 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0352 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1016 € - 0,107 € 11436 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6539 € - 0,6882 € 12914 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,2126 € - 0,2237 € 2479 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,1559 € - 1,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,0469 € - 0,0494 € 6661 Em stock
2.0 mm
Preto
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1244 € - 0,1311 € 3489 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,1821 € - 0,1918 € 5413 Em stock
4.9 mm
Preto
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,6586 € - 0,6933 € 31998 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,3391 € - 0,3568 € 9321 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,0412 € - 0,0434 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,061 € - 0,0678 € 124821 Em stock
Preto
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,0484 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0586 € - 0,0651 € 35445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0562 € - 0,0625 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,0652 € - 0,0685 € 40524 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
  • de 2
Tampão de obturação com aba de puxar 3.8 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377710

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
7206 Em stock
Características
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377642

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377635

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 26.0 mm Preto EPDM

10377741

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
11436 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377765

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,6539 €

Níveis de stock
12914 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250075

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2126 €

Níveis de stock
2479 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250136

Intervalo de preços
1,2167 € - 1,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.5 mm 15.8 mm Preto EPDM

10377697

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
6661 Em stock
Características
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Preto EPDM

10250044

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1244 €

Níveis de stock
3489 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Preto EPDM

10250068

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1821 €

Níveis de stock
5413 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377680

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 23.8 mm Preto EPDM

10377772

Intervalo de preços
0,6933 € - 0,6586 €

Níveis de stock
31998 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250112

Intervalo de preços
0,3568 € - 0,3391 €

Níveis de stock
9321 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 5.2 mm 8.0 mm Preto EPDM

10192450

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,061 €

Níveis de stock
124821 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
35445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0562 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
40524 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto