Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,6101 € - 0,6421 € 643 Em stock
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
2,2517 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,9594 € - 1,0104 € 305 Em stock
10.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,061 € - 0,0678 € 124821 Em stock
Preto
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,0662 € - 0,0696 € 8505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,2891 € - 0,3044 € 3879 Em stock
3.9 mm
Amarelo
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,8202 € - 0,8632 € 3091 Em stock
18.4 mm
Amarelo
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
3,239 € - 3,4091 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € 398 Em stock
10.4 mm
Amarelo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,5814 € - 0,6113 € 2300 Em stock
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
0,4476 € - 0,4709 € 100 Em stock
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2803 € - 0,2949 € 8737 Em stock
6.7 mm
Vermelho
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
1,2719 € - 2,8116 € 900 Em stock
Vermelho
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,1134 € - 0,1193 € 36230 Em stock
4.5 mm
Amarelo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,20 € - 0,2106 € 118875 Em stock
2.2 mm
Azul
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
0,1848 € - 0,1945 € 39498 Em stock
1.6 mm
Azul
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,3183 € - 0,3351 € 2190 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,4836 € - 1,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,271 € - 0,2854 € 2494 Em stock
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,6101 €

Níveis de stock
643 Em stock
Características
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 20.5 mm 38.1 mm Cor-de-rosa Silicone

10192375

Intervalo de preços
1,0104 € - 0,9594 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.2 mm 8.0 mm Preto EPDM

10192450

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,061 €

Níveis de stock
124821 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
8505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Amarelo Silicone

10288566

Intervalo de preços
0,3044 € - 0,2891 €

Níveis de stock
3879 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 13.0 mm Amarelo Silicone

10240984

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8202 €

Níveis de stock
3091 Em stock
Características
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 49.8 mm Amarelo Silicone

10192368

Intervalo de preços
0,9264 € - 0,8798 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

10192344

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5814 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 7.9 mm Vermelho Silicone

10240625

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 25.4 mm 25.4 mm Vermelho Silicone

10240809

Intervalo de preços
2,8116 € - 1,2719 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 5.1 mm 5.6 mm Amarelo Silicone

10241028

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
36230 Em stock
Características
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicone

10288528

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
118875 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicone

10288535

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
39498 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249857

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
2190 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0692 € - 0,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

10192306

Intervalo de preços
0,2854 € - 0,271 €

Níveis de stock
2494 Em stock
Características
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone