Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0471 € - 0,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0401 € - 0,0423 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,0946 € - 1,1517 € 686 Em stock
17.0 mm
Azul
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,4709 € - 1,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,1104 € - 0,1162 € 38230 Em stock
4.5 mm
Amarelo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
2,1925 € - 2,3077 € 286 Em stock
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,0594 € - 0,0661 € 123821 Em stock
Preto
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,4361 € - 0,4591 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Borracha de silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2057 € - 0,2165 € 6294 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1962 € - 0,2065 € 12079 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,3196 € - 0,3363 € 353 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,3849 € - 0,4052 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,1909 € - 0,2008 € 14684 Em stock
2.8 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,1935 € - 0,2036 € 6686 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,1745 € - 0,1838 € 14796 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,1732 € - 0,1823 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,1759 € - 0,1852 € 41000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2367 € - 0,2491 € 16172 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,4547 € - 0,479 € 4341 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,4146 € - 0,4364 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Natural
Borracha de silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicone

10240601

Intervalo de preços
1,1517 € - 1,0946 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0411 € - 0,4709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 5.1 mm 5.6 mm Amarelo Silicone

10241028

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
38230 Em stock
Características
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,3077 € - 2,1925 €

Níveis de stock
286 Em stock
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.2 mm 8.0 mm Preto EPDM

10192450

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0594 €

Níveis de stock
123821 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 19.2 mm Natural Borracha de silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4591 € - 0,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
6294 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241684

Intervalo de preços
0,3363 € - 0,3196 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

10642771

Intervalo de preços
0,4052 € - 0,3849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10373552

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
14684 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
6686 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249741

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
14796 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
41000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2491 € - 0,2367 €

Níveis de stock
16172 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,479 € - 0,4547 €

Níveis de stock
4341 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Natural Borracha de silicone

10449608

Intervalo de preços
0,4364 € - 0,4146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone