As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0543 € | 9528 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 18000 Em stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 1,1559 € - 1,2167 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 1132 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 25077 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | 11436 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 9414 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,397 € - 0,4178 € | 22242 Em stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0625 € | 107196 Em stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,302 € - 0,3179 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,4258 € - 0,4482 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Borracha de silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,3183 € - 0,3351 € | 2190 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 1000 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2356 € | 1331 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € | 16088 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 43495 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1262 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.094 in
2.4 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar