Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
3,239 € - 3,4091 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
2,2517 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,271 € - 0,2854 € 2994 Em stock
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2891 € - 0,3044 € 4379 Em stock
3.9 mm
Amarelo
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2431 € - 0,2558 € 9372 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 37000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2166 € - 0,2281 € 45994 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,435 € - 0,458 € 4681 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Borracha de silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1821 € - 0,1916 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4908 € - 0,5162 € 2042 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1134 € - 0,1193 € 36230 Em stock
4.5 mm
Amarelo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,8202 € - 0,8632 € 3091 Em stock
18.4 mm
Amarelo
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,9594 € - 1,0104 € 305 Em stock
10.9 mm
Cor-de-rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0412 € - 0,0434 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6776 € - 0,7129 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

10192306

Intervalo de preços
0,2854 € - 0,271 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Amarelo Silicone

10288566

Intervalo de preços
0,3044 € - 0,2891 €

Níveis de stock
4379 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2431 €

Níveis de stock
9372 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,467 €

Níveis de stock
3541 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicone

10249871

Intervalo de preços
0,2281 € - 0,2166 €

Níveis de stock
45994 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,458 € - 0,435 €

Níveis de stock
4681 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 19.2 mm Natural Borracha de silicone

10457962

Intervalo de preços
0,4715 € - 0,4479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Borracha de silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
2042 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 5.1 mm 5.6 mm Amarelo Silicone

10241028

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
36230 Em stock
Características
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 13.0 mm Amarelo Silicone

10240984

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8202 €

Níveis de stock
3091 Em stock
Características
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
Tampão de obturação com aba de puxar 20.5 mm 38.1 mm Cor-de-rosa Silicone

10192375

Intervalo de preços
1,0104 € - 0,9594 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,7129 € - 0,6776 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco