Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 € - 0,2106 € | 43495 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | 10436 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0652 € - 0,0685 € | 8524 Em stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,397 € - 0,4178 € | 22242 Em stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0625 € | 106196 Em stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 18000 Em stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 25077 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,302 € - 0,3179 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,3391 € - 0,3568 € | 5321 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6933 € | 31998 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 37000 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2015 € - 0,2121 € | 9079 Em stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | 7294 Em stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 2186 Em stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4479 € - 0,4715 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Borracha de silicone
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,688 € - 1,5211 € | 1175 Em stock |
|
Preto
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3267 € - 0,344 € | 8920 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,6101 € - 0,6421 € | 643 Em stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar