Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
1,0191 € - 1,0727 € 1750 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,3044 € - 0,3203 € 6996 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,4481 € - 1,5244 € 27 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,2561 € - 1,322 € 750 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,089 € - 1,146 € 1138 Em stock
6.2 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,6061 € - 1,6913 € 948 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,0586 € - 0,0651 € 35445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0484 € - 0,0509 € 25000 Em stock
2.1 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0469 € - 0,0494 € 6661 Em stock
2.0 mm
Preto
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1244 € - 0,1311 € 3489 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,0343 € - 0,0361 € 20996 Em stock
1.4 mm
Preto
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2126 € - 0,2237 € 2479 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0652 € - 0,0685 € 8524 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,1559 € - 1,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1821 € - 0,1918 € 5413 Em stock
4.9 mm
Preto
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,6586 € - 0,6933 € 31998 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0517 € - 0,0543 € 9528 Em stock
3.0 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • de 2
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 18.3 mm Preto EPDM

10350744

Intervalo de preços
1,0727 € - 1,0191 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Preto EPDM

10350737

Intervalo de preços
0,3203 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6996 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão com aba para puxar 25.40 mm EPDM Preto

10606742

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4481 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 13.46 mm 25.40 mm EPDM Preto

10606995

Intervalo de preços
1,322 € - 1,2561 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão com aba para puxar 11.99 mm 25.40 mm EPDM Preto

10606766

Intervalo de preços
1,146 € - 1,089 €

Níveis de stock
1138 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 17.96 mm 31.75 mm EPDM Preto

10606858

Intervalo de preços
1,6913 € - 1,6061 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
35445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377642

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.5 mm 15.8 mm Preto EPDM

10377697

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
6661 Em stock
Características
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Preto EPDM

10250044

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1244 €

Níveis de stock
3489 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 16.5 mm Preto EPDM

10377628

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0343 €

Níveis de stock
20996 Em stock
Características
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250051

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
9077 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250075

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2126 €

Níveis de stock
2479 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377734

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0652 €

Níveis de stock
8524 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250136

Intervalo de preços
1,2167 € - 1,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Preto EPDM

10250068

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1821 €

Níveis de stock
5413 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 8.5 mm 23.8 mm Preto EPDM

10377772

Intervalo de preços
0,6933 € - 0,6586 €

Níveis de stock
31998 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 6.4 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377666

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
9528 Em stock
Características
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM