Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
1,0191 € - 1,0727 € 1750 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2195 € - 0,2312 € 3238 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,3364 € - 0,3541 € 2174 Em stock
6.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
0,2155 € - 0,2268 € 2378 Em stock
6.0 mm
Natural
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
0,1903 € - 0,2005 € 73877 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
0,3044 € - 0,3203 € 6996 Em stock
2.8 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,4481 € - 1,5244 € 27 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,2561 € - 1,322 € 750 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,089 € - 1,146 € 1138 Em stock
6.2 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,6061 € - 1,6913 € 948 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,2029 € - 0,2136 € 29000 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
0,3042 € - 0,3201 € 2250 Em stock
13.2 mm
Cinzento
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
0,4476 € - 0,4709 € 100 Em stock
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € 398 Em stock
10.4 mm
Amarelo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0586 € - 0,0651 € 35445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
2,2517 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,1821 € - 0,1916 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4908 € - 0,5162 € 2042 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
1,1242 € - 1,1828 € 686 Em stock
17.0 mm
Azul
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,4836 € - 1,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 18.3 mm Preto EPDM

10350744

Intervalo de preços
1,0727 € - 1,0191 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Cor-de-rosa Silicone

10293331

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2195 €

Níveis de stock
3238 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 11.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10350720

Intervalo de preços
0,3541 € - 0,3364 €

Níveis de stock
2174 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicone

10350713

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2155 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 16.5 mm 16.5 mm Natural Silicone

10350706

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1903 €

Níveis de stock
73877 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Preto EPDM

10350737

Intervalo de preços
0,3203 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6996 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão com aba para puxar 25.40 mm EPDM Preto

10606742

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4481 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 13.46 mm 25.40 mm EPDM Preto

10606995

Intervalo de preços
1,322 € - 1,2561 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão com aba para puxar 11.99 mm 25.40 mm EPDM Preto

10606766

Intervalo de preços
1,146 € - 1,089 €

Níveis de stock
1138 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 17.96 mm 31.75 mm EPDM Preto

10606858

Intervalo de preços
1,6913 € - 1,6061 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 9.5 mm Natural Silicone

10350959

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.2 mm 30.9 mm Cinzento Silicone

10350676

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,3042 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 49.8 mm Amarelo Silicone

10192368

Intervalo de preços
0,9264 € - 0,8798 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
35445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
2042 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicone

10240601

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1242 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0692 € - 0,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790