Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0484 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0412 € - 0,0434 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,4717 € - 0,4965 € 1988 Em stock
10.3 mm
Roxo
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
1,1242 € - 1,1828 € 686 Em stock
17.0 mm
Azul
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
1,1559 € - 1,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,175 € - 0,1843 € 1898 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,1682 € - 0,177 € 1132 Em stock
1.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,2098 € - 0,2208 € 10699 Em stock
2.8 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,3391 € - 0,3568 € 9321 Em stock
6.4 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,397 € - 0,4178 € 22242 Em stock
10.8 mm
Vermelho
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,0594 € - 0,0625 € 107196 Em stock
2.7 mm
Vermelho
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,4941 € - 1,0914 € 2250 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,0491 € - 0,0518 € 7206 Em stock
1.5 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,20 € - 0,2106 € 43495 Em stock
2.1 mm
Azul
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,2126 € - 0,2237 € 2479 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,6539 € - 0,6882 € 12914 Em stock
3.9 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1016 € - 0,107 € 11436 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,6061 € - 1,6913 € 948 Em stock
9.5 mm
Preto
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 11.6 mm Roxo Silicone

10240588

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4717 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação com aba de puxar 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicone

10240601

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1242 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250136

Intervalo de preços
1,2167 € - 1,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10377680

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.3 mm 15.9 mm Natural Silicone

10251850

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 1.7 mm 15.9 mm Natural Silicone

10251843

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicone

10288559

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
10699 Em stock
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250112

Intervalo de preços
0,3568 € - 0,3391 €

Níveis de stock
9321 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 12.4 mm 8.8 mm Vermelho Silicone

10240960

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,397 €

Níveis de stock
22242 Em stock
Características
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 3.5 mm 5.3 mm Vermelho Silicone

10241004

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0594 €

Níveis de stock
107196 Em stock
Características
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249925

Intervalo de preços
1,0914 € - 0,4941 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.8 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377710

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
7206 Em stock
Características
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Azul Silicone

10288542

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
43495 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250075

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2126 €

Níveis de stock
2479 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377765

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,6539 €

Níveis de stock
12914 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 26.0 mm Preto EPDM

10377741

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
11436 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão com aba para puxar 17.96 mm 31.75 mm EPDM Preto

10606858

Intervalo de preços
1,6913 € - 1,6061 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM