As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,762 € - 0,8018 € | 256 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,3181 € - 0,3349 € | 9920 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 1898 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,294 € - 0,3095 € | 1347 Em stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,0635 € - 0,0667 € | 2024 Em stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8567 € - 0,902 € | 398 Em stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,2092 € - 0,2202 € | 6500 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,6699 € - 1,4811 € | 1175 Em stock |
|
Preto
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1478 € - 0,1556 € | 249 Em stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0608 € | 360752 Em stock |
|
Preto
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 39498 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2045 € - 0,2152 € | 21657 Em stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Cor-de-rosa
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1162 € | 36230 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Amarelo
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0423 € | 24000 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6598 € - 0,6942 € | 825 Em stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Branco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3547 € - 0,784 € | 200 Em stock |
|
Azul
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1773 € - 0,1866 € | 17572 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Cinzento
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4779 € - 0,5026 € | 1142 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 1,0946 € - 1,1517 € | 686 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Azul
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar