Menu Procurar

Protetor de falange 1.110 in 1.156 in PE Preto

Protetor de Flange para flanges de face elevada. Cumprem as especificações ANSI/ASME B16.5. Protegem as flanges de válvulas de tipo petróleo, gás e água. Protegem a face elevada das máquinas e o interior da tubagem contra a sujidade e humidade durante operações de decapagem mecânica. Design cónico para ajuste perfeito. Não necessitam de fixadores. Os orifícios dos parafusos não são cobertos por tampões de flange.
Referência da Essentra:

10154939

Número de peça do fabricante:

FPR1A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 1,2843 €
2000 - 9999 0,6116 €
10000 + 0,581 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

256,86 €

200 x 1,2843 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 52.8 mm
d1 28.2 mm
d2 29.4 mm
h 9.5 mm
Especificações ANSI 1"
Cor Preto
Material PE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos