Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.

Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.

Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • Utilizados para tampas orifícios durante o transporte.
  • Colocam-se facilmente nas aplicações sem a necessidade de fixação.
  • Proporciona um acabamento impecável das suas aplicações.
Material: PE-HD, PA66
Cor: Preto, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,0631 € - 0,0665 € 3886 Em stock
16.0 mm
Branco
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 18099 Em stock
16.0 mm
Preto
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 24620 Em stock
18.7 mm
Cinzento
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 26573 Em stock
18.7 mm
Branco
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 22 Em stock
17.1 mm
Branco
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0942 € - 0,0992 € 789 Em stock
18.7 mm
Preto
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0622 € - 0,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Cinzento
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 77 Em stock
17.1 mm
Cinzento
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0599 € - 0,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
Natural
4.7 mm
1
0,0681 € - 0,0841 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.7 mm
Preto
9.5 mm
3
0,0592 € - 0,0622 € 101998 Em stock
6.4 mm
Natural
3.8 mm
1
0,0602 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
Natural
6.4 mm
4
0,0602 € - 0,0633 € 991 Em stock
10.7 mm
Preto
6.4 mm
3
0,0592 € - 0,0731 € 834 Em stock
16.0 mm
Natural
12.0 mm
5
0,172 € - 0,181 € 500 Em stock
27.8 mm
Preto
22.0 mm
3
0,0592 € - 0,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,0587 € - 0,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Natural
10.0 mm
5
0,1107 € - 0,1165 € 397 Em stock
26.2 mm
Natural
20.6 mm
3
0,0599 € - 0,063 € 874 Em stock
8.7 mm
Natural
4.7 mm
1
0,083 € - 0,1025 € 43438 Em stock
25.0 mm
Natural
20 mm
3
  • de 5
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Branco PA66

10126752

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
3886 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Preto PA66

10126776

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
18099 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.0 mm 18.7 mm Cinzento PA66

10126820

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
24620 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.0 mm 18.7 mm Branco PA66

10126813

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
26573 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.7 mm 17.1 mm Branco PA66

10126783

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0897 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.3 mm 18.7 mm Preto PA66

10126868

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0942 €

Níveis de stock
789 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Cinzento PA66

10126738

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.7 mm 17.1 mm Cinzento PA66

10126790

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0897 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampão de chapa metálica 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10407981

Intervalo de preços
0,063 € - 0,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.6 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Preto

10408025

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,0681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10407950

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0592 €

Níveis de stock
101998 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Natural

10408001

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Preto

10407998

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
991 Em stock
Características
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Natural

10407899

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0592 €

Níveis de stock
834 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
Tampão de chapa metálica 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Preto

10407929

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Tampão de chapa metálica 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10407936

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Natural

10407882

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
Tampão de chapa metálica 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10408087

Intervalo de preços
0,1165 € - 0,1107 €

Níveis de stock
397 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.8 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10407974

Intervalo de preços
0,063 € - 0,0599 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.6 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 0.984 in 20 mm 2 mm Nylon 6/6 Natural

10408070

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,083 €

Níveis de stock
43438 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2 mm
  • Cor
    Natural