Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.

Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.

Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • Utilizados para tampas orifícios durante o transporte.
  • Colocam-se facilmente nas aplicações sem a necessidade de fixação.
  • Proporciona um acabamento impecável das suas aplicações.
Material: PE-HD, PA66
Cor: Preto, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,172 € - 0,181 € 500 Em stock
27.8 mm
Preto
22.0 mm
3
0,0587 € - 0,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Natural
10.0 mm
5
0,0592 € - 0,0731 € 834 Em stock
16.0 mm
Natural
12.0 mm
5
0,0592 € - 0,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,1331 € - 0,1402 € 1066 Em stock
22.0 mm
Natural
18.0 mm
5
0,0616 € - 0,0761 € 491 Em stock
18.0 mm
Natural
14.0 mm
5
0,0458 € - 0,0483 € 2689 Em stock
10.0 mm
Natural
6.0 mm
5
Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 5540 Em stock
7.0 mm
Preto
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 26002 Em stock
10.4 mm
Branco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0599 € - 0,063 € 1000 Em stock
12.0 mm
Cinzento
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0611 € - 0,0643 € 1929 Em stock
13.5 mm
Preto
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 3886 Em stock
16.0 mm
Branco
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 77 Em stock
17.1 mm
Cinzento
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 2152 Em stock
18.7 mm
Preto
14.0 mm
7.4 mm
2
0,102 € - 0,1074 € 454 Em stock
20.4 mm
Branco
15.9 mm
7.4 mm
3
0,1218 € - 0,1282 € 7999 Em stock
22.8 mm
Cinzento
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1446 € - 0,1523 € 883 Em stock
24.0 mm
Preto
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1489 € - 0,1567 € 772 Em stock
27.4 mm
Branco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,173 € - 0,1825 € 5629 Em stock
29.2 mm
Cinzento
24.0 mm
7.6 mm
4
  • de 5
Záslepky do plechu 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 polyamid 6.6 černá

10407929

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Záslepky do plechu 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407882

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
Záslepky do plechu 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407899

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0592 €

Níveis de stock
834 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
Záslepky do plechu 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10407936

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
  • Cor
    Natural
Záslepky do plechu 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 polyamid 6.6 přírodní

10407912

Intervalo de preços
0,1402 € - 0,1331 €

Níveis de stock
1066 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Záslepky do plechu 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

10407905

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0616 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
Záslepky do plechu 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 polyamid 6.6 přírodní

10407875

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,0458 €

Níveis de stock
2689 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Záslepky do plechu 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 přírodní

10407943


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.79 - 20.6 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.79 mm
Zátky do plechu 4.0 mm 7.0 mm černá PA66

10126592

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0556 €

Níveis de stock
5540 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 6.4 mm 10.4 mm bílá PA66

10126639

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0589 €

Níveis de stock
26002 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 8.0 mm 12.0 mm šedá PA66

10126677

Intervalo de preços
0,063 € - 0,0599 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 9.5 mm 13.5 mm černá PA66

10126714

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
1929 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 12.0 mm 16.0 mm bílá PA66

10126752

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
3886 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 12.7 mm 17.1 mm šedá PA66

10126790

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0897 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 14.0 mm 18.7 mm černá PA66

10126837

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
2152 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 15.9 mm 20.4 mm bílá PA66

10126875

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,102 €

Níveis de stock
454 Em stock
Características
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 18.0 mm 22.8 mm šedá PA66

10126912

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
7999 Em stock
Características
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 19.1 mm 24.0 mm černá PA66

10126950

Intervalo de preços
0,1523 € - 0,1446 €

Níveis de stock
883 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 22.2 mm 27.4 mm bílá PA66

10126998

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
772 Em stock
Características
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 24.0 mm 29.2 mm šedá PA66

10127032

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,173 €

Níveis de stock
5629 Em stock
Características
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm