Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.

Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.

Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.

  • Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme.
  • Incluem uma patilha central na parte superior que fornece uma preensão forte para aperto e remoção.
  • Adequados para roscas métricas, BSP e UNF.
Material: PE-LD, Polietileno de baixa densidade
Cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor d h D Padrão de rosca Tipo Comprar
0,072 € - 0,1591 € 7200 Em stock
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Vermelho
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Roscas JIC
0,1224 € - 0,2707 € 4500 Em stock
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Vermelho
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Roscas JIC
0,0834 € - 0,1843 € 9900 Em stock
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Vermelho
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Roscas JIC
0,2557 € - 0,5653 € 6061 Em stock
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Vermelho
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Roscas JIC
0,081 € - 0,1791 € 27000 Em stock
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Vermelho
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Roscas JIC
0,1336 € - 0,2952 € 3200 Em stock
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Vermelho
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Roscas JIC
0,1107 € - 0,2448 € 3000 Em stock
1/2 in BSP/GAS; M20
Vermelho
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Roscas JIC
0,189 € - 0,4178 € 2338 Em stock
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Vermelho
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Roscas JIC
0,1612 € - 0,3564 € 16 Em stock
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Vermelho
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Roscas JIC
0,0996 € - 0,2203 € 2800 Em stock
3/4 in UNF/JIC; M18
Vermelho
18.3 mm
21.5 mm
Roscas BSP
0,2224 € - 0,4916 € 4575 Em stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Vermelho
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Roscas JIC
0,1279 € - 0,2829 € 230 Em stock
M24
Vermelho
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Roscas métricas
0,0608 € - 0,1345 € 7138 Em stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0586 € - 0,1296 € 10950 Em stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,321 € - 0,7097 € 1735 Em stock
1-5/16
Amarelo
30.9 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,2585 € - 0,5715 € 1400 Em stock
1-1/4
Amarelo
29.5 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,0486 € - 0,1075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Without Lugs
Vermelho
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0718 € - 0,1588 € 8068 Em stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Azul
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0603 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/8 in x 18 UNF/JIC
Azul
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0788 € - 0,1742 € 14100 Em stock
Without Lugs
Vermelho
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
  • de 3
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10071281

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,072 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084687

Intervalo de preços
0,2707 € - 0,1224 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084663

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,0834 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10085622

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
6061 Em stock
Características
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084656

Intervalo de preços
0,1791 € - 0,081 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084694

Intervalo de preços
0,2952 € - 0,1336 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;BSP Vermelho LDPE - PIR

10084670

Intervalo de preços
0,2448 € - 0,1107 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084717

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
2338 Em stock
Características
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084700

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10070420

Intervalo de preços
0,2203 € - 0,0996 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10085776

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
4575 Em stock
Características
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric Vermelho LDPE - PIR

10085769

Intervalo de preços
0,2829 € - 0,1279 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Azul LDPE - PIR

10085165

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
7138 Em stock
Características
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Azul LDPE - PIR

10085141

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,0586 €

Níveis de stock
10950 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-5/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158746

Intervalo de preços
0,7097 € - 0,321 €

Níveis de stock
1735 Em stock
Características
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-1/4" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158722

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de pressão 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10085226

Intervalo de preços
0,1075 € - 0,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Azul LDPE - PIR

10085189

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
8068 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 14.3 mm (D) (A) Azul

10085172

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,0603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de pressão 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10085233

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0788 €

Níveis de stock
14100 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho