Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.

Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.

Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.

  • Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme.
  • Incluem uma patilha central na parte superior que fornece uma preensão forte para aperto e remoção.
  • Adequados para roscas métricas, BSP e UNF.
Material: PE-LD, Polietileno de baixa densidade
Cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor d h D Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0885 € - 0,1957 € 3684 Em stock
Without Lugs
Vermelho
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,0747 € - 0,1652 € 1645 Em stock
7/8 in x 14 UNF/JIC
Azul
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,1014 € - 0,2243 € 2800 Em stock
1 in x 14 UNF/JIC
Azul
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0918 € - 0,203 € 12500 Em stock
13/16
Amarelo
18.6 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,0904 € - 0,20 € 900 Em stock
3/4
Amarelo
17.2 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,2224 € - 0,4916 € 32698 Em stock
3/8
Amarelo
8.2 mm
6.0 mm
Roscas UNF
1
0,0811 € - 0,1794 € 13100 Em stock
5/8
Amarelo
14.2 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,1932 € - 0,4271 € 21301 Em stock
1.000 in
Amarelo
23.4 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,1737 € - 0,384 € 1600 Em stock
Without Lugs
Vermelho
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 20 Em stock
1/2 in x 20 UNF/JIC
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,081 € - 0,1791 € 27000 Em stock
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Vermelho
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Roscas JIC
0,1612 € - 0,3564 € 16 Em stock
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Vermelho
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Roscas JIC
0,072 € - 0,1591 € 55200 Em stock
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Vermelho
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Roscas JIC
0,1107 € - 0,2448 € 3000 Em stock
1/2 in BSP/GAS; M20
Vermelho
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Roscas JIC
0,0834 € - 0,1843 € 10000 Em stock
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Vermelho
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Roscas JIC
0,0996 € - 0,2203 € 2800 Em stock
3/4 in UNF/JIC; M18
Vermelho
18.3 mm
21.5 mm
Roscas BSP
0,2557 € - 0,5653 € 8061 Em stock
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Vermelho
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Roscas JIC
0,1336 € - 0,2952 € 1200 Em stock
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Vermelho
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Roscas JIC
0,1279 € - 0,2829 € 230 Em stock
M24
Vermelho
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Roscas métricas
0,2224 € - 0,4916 € 4575 Em stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Vermelho
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Roscas JIC
  • de 3
Tampão de pressão 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085240

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
3684 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Azul LDPE - PIR

10085196

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0747 €

Níveis de stock
1645 Em stock
Características
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Azul LDPE - PIR

10085202

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 13/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158807

Intervalo de preços
0,203 € - 0,0918 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/4" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158814

Intervalo de preços
0,20 € - 0,0904 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158821

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
32698 Em stock
Características
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 5/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158845

Intervalo de preços
0,1794 € - 0,0811 €

Níveis de stock
13100 Em stock
Características
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158708

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
21301 Em stock
Características
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de pressão 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085257

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Azul LDPE - PIR

10085158

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084656

Intervalo de preços
0,1791 € - 0,081 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084700

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10071281

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,072 €

Níveis de stock
55200 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;BSP Vermelho LDPE - PIR

10084670

Intervalo de preços
0,2448 € - 0,1107 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084663

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,0834 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10070420

Intervalo de preços
0,2203 € - 0,0996 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10085622

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
8061 Em stock
Características
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10084694

Intervalo de preços
0,2952 € - 0,1336 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric Vermelho LDPE - PIR

10085769

Intervalo de preços
0,2829 € - 0,1279 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho LDPE - PIR

10085776

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
4575 Em stock
Características
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP