Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
1,8406 € - 1,8406 € 1700 Em stock
23.01 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
4,7314 € - 4,7314 € 700 Em stock
41.28 mm
Natural
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
8,3476 € - 8,3476 € 300 Em stock
47.63 mm
Natural
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
  • de 9
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566630

Intervalo de preços
1,8406 € - 1,8406 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M27
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566661

Intervalo de preços
4,7314 € - 4,7314 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566678

Intervalo de preços
8,3476 € - 8,3476 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M56